Waterdichte Plexo³ behuizingen

Waterdichte Plexo³ behuizingen

De reeks waterdichte IP65-IK09 Plexo³ wandbehuizingen zijn bedoeld voor specifieke toepassingen in de woningbouw en utiliteit. Bijvoorbeeld in de technische ruimtes van appartementencomplexen, garageboxen en vochtige ruimtes, zoals zwembaden en sauna’s. De Plexo³ behuizingen kennen een groot aantal voordelen:

Grote bekabelingsruimtes

Plexo behuizing
Plexo behuizing
Plexo behuizing
Plezo behuizing

Een geoptimaliseerd(e) loop en beheer van de kabels:

  • ruimte onder de rails van 45mm
  • ruimte tussen de rails van 150mm
  • ruimte aan de zijkant van 38mm

Mogelijkheid tot montage van Plexo IP55 schakelmateriaal aan de zijkant van de behuizing.

Snelle en directe toegang tot de behuizing

  • IP 65 en IK 09 gegarandeerd met ingevoerde kabel.
  • Kabelingangen geschikt voor wartels.

Ruime keuze in uitvoeringen - van 2 tot 72 modules

plexo wandkast

Koppelbare kasten met behoud van de IP-waarde.

Een breed assortiment behuizingen:

  • 11 wandkastgroottes:
  • van 2 tot 8 modules 
  • 12 modules met 1 tot 3 rijen 
  • 18 modules met 1 tot 4 rijen
Brochures

Plexo³

Technische gidsen

Werkplaats handboek Plexo3