XL³ 125 wandbehuizingen 18 modules

XL³ 125 wandbehuizingen 18 modules

Schakel- en verdeelinrichtingen voor professionele installaties tot 125A, van 1 tot 4 rijen, met 18 modules.

XL3 125 wandkast
Eenvoudigere bekabeling door wegnemen van de rails

Een frame dat kantelt en dat uitneembaar is zonder gereedschap: vereenvoudigde kabelinvoer

Eenvoudige bekabeling door verwijderbaar modulair chassis en individueel verwijderbare DIN-rail. De XL³ 125 wandbehuizing maakt het voor u eenvoudig om deze op de werkplaats in werking te stellen, dankzij drie functionaliteiten:

DIN-rail uittrekbaar zonder gereedschap: zorgt voor eenvoudige bekabeling
Door een simpele beweging en zonder gereedschap is elke DIN-rail apart uittrekbaar. Om de loop van de kabels te vergemakkelijk met een eenvoudige beweging.

Uittrekbare aardgeleider 
De aardgeleider is uittrekbaar zonder gereedschap om het doorvoeren van kabels te vergemakkelijken.

Uittrekbare kabelinvoerplaat
De kabelinvoerplaat is uittrekbaar zonder gereedschap om de directe ingang van de kabels mogelijk te maken.

frame uitnemen wandkast

 

kantelend frame wandkast
Vereenvoudigde kabeldoorvoer door het chassis te kantelen.

Kantelbaar chassis en uitneembaar zonder gereedschap

Doorvoer van kabels vereenvoudigd door het chassis te kantelen. Het doorvoeren van de kabels gebeurt in één simpele handeling:

Chassis kantelbaar zonder gereedschap
U ontgrendelt het frame zonder gereedschap door één simpele beweging.

Uittrekbare aardgeleider
Door de aardgeleider zonder gereedschap er uit te trekken, wordt de doorvoer van kabels vereenvoudigd.

Uitneembaar chassis
U kunt de plaatsing ook doen op een werkvlak met het chassis buiten de kast. Behoort tot het XL³ assortiment dankzij zijn stevige constructie en het gebruik van doorzichtige of ondoorzichtige deuren (naar keuze). Volledige omkeerbare wandbehuizing.

Modulaire verdeelkast

 

laden...
401871

XL3 125 deur transparant 1x18mod.

XL³ 125 volledig omkeerbare transparante deur. IP-40/IK 09. Voor behuizing 1x18mod. ref.nr.401666. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
401668

XL3 125 wandbehuizing 3x18mod.kunststof wit zonder deur

XL³ 125 wandbehuizing 3x18mod. kantelbaar en verwijderbaar modulair chassis. Wit RAL9003. Zonder deur IP30, met deur IP40 (optioneel bestelbaar). DIN-rails met 2 montagehoogtes. Kabelinvoerplaten boven en onder.
404821

Lege houder schroefklemmenblok 50 gaten - XL3125 + Plexo3

Lege houder schroefklemmenblok 50 gaten - XL³125 + Plexo³
401855

XL3 125 Blinde frontplaat voor 2. 3 of 4 rijen

XL³ 125 Blinde frontplaat voor 2, 3 of 4 rijen. Toe te passen bij gebruik van niet-modulaire componenten op een montageplaat of bij bedienings- en signaleringstoebehoren.
401845

XL3 125 koppelset

XL³ 125 koppelset. Voor horizontale of verticale koppeling van twee XL³ 125 behuizingen.
401850

XL3 125 Bevestingstoebehoren t.b.v. 2 module Mosaïc mechanisme

XL³ 125 Bevestingstoebehoren om een Mosaïc mechanisme van 2 modules op de zijkant van de kast te bevestigen, bijv. wandcontactdoos of schakelaar.
401873

XL3 125 deur transparant 3x18mod.

XL³ 125 volledig omkeerbare transparante deur. IP-40/IK 09. Voor behuizing 3x18mod. ref.nr.401668. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
401874

XL3 125 deur transparant 4x18mod.

XL³ 125 volledig omkeerbare transparante deur. IP-40/IK 09. Voor behuizing 4x18mod. ref.nr.401669. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
401844

XL3 125 Tekeninghouder zelfklevend

XL³ 125 Tekeninghouder zelfklevend
401851

XL3 125 slot met sleutel nr.850

XL³ 125 slot inclusief sleutel nr.850.
401669

XL3 125 wandbehuizing 4x18mod.kunststof wit zonder deur

XL³ 125 wandbehuizing 4x18mod. kantelbaar en verwijderbaar modulair chassis. Wit RAL9003. Zonder deur IP30, met deur IP40 (optioneel bestelbaar). DIN-rails met 2 montagehoogtes. Kabelinvoerplaten boven en onder.
401864

XL3 125 deur wit 4x18mod.IP 40 -IK 09.

XL³ 125 volledig omkeerbare dichte deur. Wit RAL9003. IP-40/IK 09. Voor behuizing 4x18mod. ref.nr.401669. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
401862

XL3 125 deur wit 2x18mod.IP 40 -IK 09.

XL³ 125 volledig omkeerbare dichte deur. Wit RAL9003. IP-40/IK 09. Voor behuizing 2x18mod. ref.nr.401667. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
401872

XL3 125 deur transparant 2x18mod.

XL³ 125 volledig omkeerbare transparante deur. IP-40/IK 09. Voor behuizing 2x18mod. ref.nr.401667. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
401856

XL3 125 wandbevestigingsbeugels set van 4stuks

XL³ 125 wandbevestigingsbeugels set van 4stuks, om de behuizing aan de buitenkant aan de wand te bevestigen.
401853

XL3 125 Geperforeerde montageplaat

XL³ 125 Geperforeerde montageplaat.Kan toegepast worden als vervanging van een DIN-rail in XL³ 125 behuizingen met 2, 3 of 4 rijen. Voor het installeren van niet-modulaire componenten.
401863

XL3 125 deur wit 3x18mod.IP 40 -IK 09.

XL³ 125 volledig omkeerbare dichte deur. Wit RAL9003. IP-40/IK 09. Voor behuizing 3x18mod. ref.nr.401668. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.
001660

Afdichting modulair 5modules wit RAL 9003. Afsnijdbaar

Afdichting modulair 5modules. Kleur wit RAL 9003. Afsnijdbaar per hele of halve module.
401666

XL3 125 wandbehuizing 1x18mod.kunststof wit zonder deur

XL³ 125 wandbehuizing 1x18mod. kantelbaar en verwijderbaar modulair chassis. Wit RAL9003. Zonder deur IP30, met deur IP40 (optioneel bestelbaar), DIN-rail. Kabelinvoerplaten boven en onder.
401667

XL3 125 wandbehuizing 2x18mod.kunststof wit zonder deur

XL³ 125 wandbehuizing 2x18mod. kantelbaar en verwijderbaar modulair chassis. Wit RAL9003. Zonder deur IP30, met deur IP40 (optioneel bestelbaar). DIN-rails met 2 montagehoogtes. Kabelinvoerplaten boven en onder.