Valena Next with Netatmo

Valena Next with Netatmo

Zijn de lichten uit? De rolluiken omlaag?
En wat met de ...

Valena Next with Netatmo

“Valena Next with Netatmo” maakt van elke elektriciteitsinstallatie in een handomdraai een geconnecteerde installatie, zonder breekwerk, zonder software.

De bediening verloopt via de Home + Control app, via vocale assistent en uiteraard ook via schakelaars.


Componenten van de geconnecteerde installatie

Een geconnecteerde installatie bestaat uit producten met bedrading die in een nieuwbouwwoning of ter vervanging van bestaande schakelaars en contactdozen kunnen worden geïnstalleerd, en draadloze bedieningen die met de bedrade producten worden gecombineerd zoals in deze tabel wordt vermeld.

componenten

Sfeer 2

Gebruiksmogelijkheden afgestemd op mijn nieuwe behoeften

 

1. De perfecte applicatie waar ik ook ben

2. Mijn woning communiceert met mij

3. Ik vertrek met een gerust hart en ik bespaar tijd

4. Ik bedien mijn lichten, elektrische apparaten en rolluiken met mijn stem

5. Ik controleer mijn schakelaars en contactdozen via een draadloze bediening


1. De perfecte applicatie, waar ik ook ben

step 1

Ik vraag me niet langer af of ik vergeten ben om de lichten uit te doen of de rolluiken te sluiten.

Met de applicatie Home + Control kan ik alles op afstand controleren en handelen als dat nodig is. Ideaal voor het simuleren van aanwezigheid tijdens een langdurige afwezigheid.”

2. Mijn woning communiceert met mij

step 2

Ik ontvang meldingen volgens mijn behoeften. Ik kan mijn verbruik volgen en word gewaarschuwd in geval van een anomalie.

3. Ik vertrek met een gerust hart en ik bespaar tijd

step 3

Ik hoef mijn woning niet rond te lopen, met een enkele druk op mijn algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst zet ik alle lichten uit en laat ik alle rolluiken in mijn woning zakken als ik wegga.


4. Ik bedien mijn lichten, elektrische apparaten en rolluiken met mijn stem

“De handen vol bij aankomst?
Dankzij een spraakassistent van Apple, Google of Amazon hoeft u niet langer op een schakelaar te drukken om het licht aan te doen of de rolluiken te openen. Ook nuttig voor personen met een beperkte mobiliteit.”


5. Ik controleer mijn schakelaars via een draadloze bediening

Ik plaats en verplaats mijn schakelaars waar ik wil: ik kan mijn kamers herinrichten en mijn bedieningen verplaatsen zoals ik dat wil. Als dat nodig is, voeg ik extra bedieningen toe.


De app Home + Control, een eenvoudige en intuïtieve applicatie.

 

1. Ik download gratis de app HOME + CONTROL

2. Ik personaliseer mijn installatie

3. Ik beheer mijn woning met mijn smartphone


1. Ik download de app HOME+ CONTROL

De gateway verbindt zich met mijn wifi-netwerk en brengt de communicatie tussen mijn smartphone en mijn geconnecteerde contactdozen en schakelaars tot stand. Met de mogelijkheid om meerdere woningen te beheren, als dat nodig is. Download de App Home+ Control voor Tablet of Smartphone via Google Play of App Store

 

2. Ik personaliseer mijn installatie

Personaliseer de scenario's met de schakelaars Vertrek/Aankomst en Opstaan/Slapengaan en zet de verlichting aan/uit in een kamer met één druk op de knop.

3. Ik beheer mijn woning met mijn smartphone

Ik schakel mijn lichten, apparaten en rolluiken eenvoudigweg kamer per kamer in of uit.

Ik heb rechtstreeks toegang tot de scenario's Opstaan/Gaan slapen en Vertrek/Aankomst.

Ik volg mijn verbruik op en word gewaarschuwd in geval van een anomalie.


Smarther, de slimme thermostaat

Maximale controle met één enkele vingertoets, waar u zich ook bevindt.

Wilt u van maximaal comfort genieten? Het enige wat u hoeft te doen, is even tikken op het toestel om de temperatuur aan uw wensen aan te passen. Met de App en de smartphone kunt u heel eenvoudig uw eigen programma's invoeren en genieten van een slimmer klimaatbeheer - zelfs wanneer u niet thuis bent.

laden...

Brochures

Smart Home Specialist

Catalogi

Valena Next with Netatmo