Zucchini modulair railkoker concept
Warnier Precisiemetaal uit IJlst verhuisde afgelopen kerstvakantie naar het nieuwe pand in Joure. Het plan was direct na kerst in de fabriek weer operationeel te zijn en dit is gelukt! Met het nieuwe pand groeit het vloeroppervlakte van de hal van 600 naar 1.450 vierkante meter en wordt de kantoorruimte uitgebreid. Bouma Installatiebedrijf verzorgde in een uitdagend kort tijdsbestek van twee maanden de elektrotechnische installatie. Legrand Nederland leverde het Zucchini railkokersysteem volgens haar nieuwe modulaire concept om een snelle installatie en flexibiliteit te garanderen.
Startdatum project: 11-2014
Oplevering project: 01-2015
Toegepaste producten Legrand:
Zucchini Railkokersysteem
Mosaic en Plexo IP55 schakelmateriaal
IK-3 vloerdozen
Data-aansluitingen
LCS2 kabel CAT. 6 UTP

“Het Zucchini railkokersysteem stond in het bestek voorgeschreven”, zegt Bernard de Vries, directeur bij Bouma. “Bij de start hebben we het traject nog op een traditionele manier laten ontwerpen. Maar het gebouw was later dan gepland wind- en waterdicht. We konden pas in november met de installatie starten. Toch moest de verhuizing met de kerst gebeuren. Legrand dacht met ons mee en suggereerde dat we met rechte lengtedelen railkoker in de fabriek de hoekstukken konden laten vervallen, waardoor we het railkokersysteem konden toepassen. Legrand kan het Zucchini railkokersysteem heel snel uitleveren via het nieuwe Zucchini modulaire railkoker concept.
Wanneer we het modulaire concept niet hadden toegepast, zou er een vertraging zijn ontstaan. Het inmeten van het railkokertraject kost tijd en de hoekstukken en passtukken hebben vaak een langere leveringstermijn vanuit de fabriek in Italië. Het nieuwe modulaire railkokersysteem kon binnen 10 werkdagen geleverd worden, omdat Legrand deze lengtedelen in Nederland op voorraad heeft.”



“Er zijn drie lange railkokertrajecten van 250 A gemonteerd met aftakkasten naar de verschillende machines. Op de achtergevel kwam er door uitbreiding met een machine nog een traject bij van 160 A. Omdat de indeling van de fabriek pas twee weken voor de kerst bekend was, was dit concept ideaal. We konden overal nog aftakkingen maken op het moment dat de machine werd geplaatst”, zegt Bernard. “Anders hadden we de installatie voor de verhuizing niet voor elkaar kunnen krijgen, zeker niet met die onverwachte uitbreiding op de achterwand.”
Tijdsbesparing
“Het modulaire railkokersysteem levert je een tijdsbesparing op. De lengtedelen liggen bij Legrand in Boxtel op voorraad. Aangezien er niet hoeft te worden ingemeten, kan het systeem snel worden uitgeleverd”, zegt Bernard. “Ook de montage gaat snel en eenvoudig. De kabels worden onderling modulair gekoppeld door koppelkabels. Je hebt maar een paar componenten nodig. In de koppelelementen van de 3 meter lengtes zit het gereedschap voor de koppeling al verwerkt. Bij de montage duw je de delen zo in elkaar.”

Gecertificeerde oplevering van het datanetwerk
“We hebben hier echt voor Legrand gekozen”, vervolgt Bernard. “De patchkast is meeverhuisd met de eigenaar vanuit vorige bedrijfsruimte, maar de nieuwe patchpanelen zijn van Legrand. Voor de data wilde Warnier een gecertificeerde oplevering. In 2010 hebben onze monteurs hun Legrand Cabling System2 certificaat gehaald. Verder zit er Mosaic schakelmateriaal in. Voor de werkplaats hebben wij voor de spatwaterdichte Plexo IP55 variant gekozen. Ook de IK-3 vloerdozen waren een primeur. Legrand had ze eigenlijk nog niet op voorraad, maar ze zijn toch op tijd geleverd. “Een mooi project waarin door goede samenwerking de uitdaging is gehaald!”, vat Bernard het samen.
Zucchini modulair railkoker concept: snel en flexibel
Werken met kabelgoten en het trekken van kabels. Die conventionele installatie voor energietransport kent u. Wat zou u ervan denken als Legrand Nederland u een snellere manier biedt om uw project te kunnen opleveren? Een manier die ook na de oplevering, bij eventuele aanpassingen, uw eindklant geen overlast bezorgt.
Met het Zucchini Modulair Concept van Legrand is dat precies wat u krijgt: een installatie met behulp van railkokers! Met het nieuwe Zucchini Modulair Concept maakt u gebruik van producten voor Low Power (serie LBplus) en Medium Power (series MS en MR/MRf). Binnen deze productseries gaat het om rechte elementen, aftakkasten en diverse accessoires. Voor deze producten binnen het Zucchini Modulair Concept garandeert Legrand Nederland u een levertijd voor het complete project van slechts tien werkdagen. Op ecataleg.nl vindt u een Zucchini railkoker calculatietool. Hiermee kunt u heel eenvoudig uw railkoker trac. berekenen. Bekijk deze op www.ecataleg.nl/ railkoker-calculatietool