-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Werkingsprincipe
-
Functie
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Schakelfunctie
-
Schakelfunctie
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Instelbaar stroombereik
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Insteltijd
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Transparant
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Materiaal behuizing
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Spanningstype van de bedrijfsspanning
-
Met transparant deksel
-
Vorm
-
Bedrijfsspanning bij DC
-
Bedrijfsspanning bij DC
-
Bedrijfsspanning bij DC
-
Bedrijfsspanning bij DC
-
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
-
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor noodstop
-
Aanloopklasse
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Handbediening
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Interface
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Beschermkap frontaal voor CTX³ 22/40/65/100/150
Exclusief BTW
Timer vertraging bij inschakeling 110-230V AC - CTX³22/40/65/100/150
Exclusief BTW
Timer vertraging bij uitschakeling 110-230V AC - CTX³22/40/65/100/150
Exclusief BTW
Beschermkap frontaal voor CTX³ 225/400/800
Exclusief BTW
Individuele montage-eenheid RTX³ 150 met kooiklemmen
Exclusief BTW
Reseteenheid op afstand RTX³ voor RTX³40/65/100 - lengte 400 mm
Exclusief BTW
Reseteenheid op afstand RTX³ voor RTX³40/65/100 - lengte 500 mm
Exclusief BTW
Individuele montage-eenheid RTX³ 65 met kooiklemmen
Exclusief BTW
Individuele montage-eenheid RTX³ 100 met kooiklemmen
Exclusief BTW
Reseteenheid op afstand RTX³ voor RTX³40/65/100 - lengte 600 mm
Exclusief BTW
Individuele montage-eenheid voor RTX³ 40 tot 32A
Exclusief BTW
Individuele montage-eenheid voor RTX³ 40 40A
Exclusief BTW
Timer vertraging bij uitschakeling 24-48V AD/DC - CTX³22/40/65/100/150
Exclusief BTW
Doos voor motorstarter zonder drukknop - voor CTX³22 met RTX³40
Exclusief BTW
Doos voor motorstarter met drukknop - voor CTX³22 met RTX³40
Exclusief BTW
Vierpolige magneetschakelaar 2NO+2NC - 24Vdc - Ith 16A
Exclusief BTW
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 24-48V AC/DC
Exclusief BTW
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 200-240V AC/DC
Exclusief BTW
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 380-400V AC
Exclusief BTW
Magneetschakelaar 3P CTX³22 9A 24VAC
Exclusief BTW
Vierpolige magneetschakelaar 4NO - 230Vac - Ith 16A
Exclusief BTW
Vierpolige magneetschakelaar 3NO+1NC - 415Vac - Ith 16A
Exclusief BTW
Impulsrelais CTX³ 230V - 16A-2NO/NC
Exclusief BTW
Vierpolige magneetschakelaar 3NO+1NC - 24Vdc - Ith 16A
Exclusief BTW