-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Profielvorm
-
Scharnierend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Gootbevestiging
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geïntegreerd scheidingstussenschot
-
Verstelbaar
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Wandconsole CB 800N B50 Thvz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Bevestingsbeugel SAS ZnNi. Voor enkele draadstangophanging.
Exclusief BTW
Draadgoot CF30 L3000 B50 H30 Thvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF30 L3000 B100 H30 Thvz.
Exclusief BTW
Z-ophangbeugel FV1 Thvz
Exclusief BTW
Zelfdragende ophanging SF100 Thvz
Exclusief BTW
Ophangbeugel SF50 B50 Thvz
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B100 H54 EZ+ zwart.
Exclusief BTW
Universele beugel R50 Thvz. Vloerbeugel max 5000N.
Exclusief BTW
Wand-/plafondconsole CSNC B100 Thvz
Exclusief BTW
Wand-/plafondconsole CSNC B150 Thvz
Exclusief BTW
Wand-/plafondconsole CSNC B200 Thvz
Exclusief BTW
Wand-/plafondconsole CSNC B300 Thvz
Exclusief BTW
Montagebeugel FTX voor TXF35 ZnMg. Geschikt voor vloermontage.
Exclusief BTW
UC50 montagebeugel voor vloer of wand 120N Thermisch verzinkt
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L150 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L400 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L600 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 EZ+ zwart.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B150 H54 EZ+ zwart.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B200 H54 EZ+ zwart.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 EZ+ zwart.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B400 H54 EZ+ zwart.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 EZ+ zwart.
Exclusief BTW