DMX³ 24Vac/Vdc externe voeding tbv MP4
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 1600A + MP4 - 50kA - vastgemonteerd
Exclusief BTW
Automatisatie-unit premium voor bronwisselaar
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 4P 3200A loskoppelbare versie - 50 kA
Exclusief BTW
DMX3 onderspanningsuitschakelspoel 230Vac
Exclusief BTW
DMX3 uitschakelspoel 230Vac/Vdc
Exclusief BTW
DMX3 Communicatie toebehoren
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 630A - 42kA Vastgemonteerd
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 800A - 50kA Uitrijdbaar
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 4P 1000A - 50kA Uitrijdbaar
Exclusief BTW
DMX³ Module voor programmeerbare uitgang MP4
Exclusief BTW
Frontale USB connector voor bronwisselaar
Exclusief BTW
Frontale WIFI connector voor bronwisselaar
Exclusief BTW
Interface RS485 geïsoleerd voor bronwisselaar
Exclusief BTW
Module 4 statische uitgangen voor bronwisselaar
Exclusief BTW
DMX3-I 2500 lastscheider 3P 1250A vast gemonteerd.
Exclusief BTW
DMX3-I 4000 lastscheider 3P 4000A vast gemonteerd.
Exclusief BTW
DMX3-I 2500 lastscheider 3P 1600A uitrijdbaar
Exclusief BTW
DMX3-I 4000 lastscheider 3P 4000A uitrijdbaar
Exclusief BTW
Vermogenlastschakelaar DMX³-I 1600 3P 1000A Uitrijdbaar
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 1000A - 50kA Uitrijdbaar
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 1600A - 50kA Uitrijdbaar
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 4P 630A - 50kA Uitrijdbaar
Exclusief BTW
Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 4P 800A - 50kA Uitrijdbaar
Exclusief BTW