FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Functie
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Handbediening
-
Voedingsspanning
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Legrand
DIN
Ref.. 412170
Geconnecteerde impulsrelais 1NO - 230V - 16A geluidsarm - breedte van 1 module
69,29 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen