-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Voedingspunt
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
Basis met draad 1mod.per pool-DX/DX3 1P fase L3-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 160 3P
Exclusief BTW
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 160 4P m/z aardlekbev.
Exclusief BTW
Basis plug-in voor 3P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 250 3P
Exclusief BTW
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 250 4P m/z aardlekbev.
Exclusief BTW
Basis universeel leeg 1 module zonder voeding
Exclusief BTW
Basis DX/DX3 Nul N voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
Basis DX/DX3 L1 voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
Basis DX/DX3 L2 voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
Basis DX/DX3 L3 voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
Basis plug-in L1 voor 1P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
Basis plug-in L2 voor 1P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
Basis DX/DX3 3P voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
Basis plug-in voor 4P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
Basis met draad 1 module per pool-DX/DX3 4P In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
Basis plug-in L3 voor 1P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
Basis plug-in N voor 1P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
Basis DX/DX3 4P voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
Horizontale rijverdeelklem 250A HX³ met verbinding op railsysteem 24modules
Exclusief BTW
Basis met draad 1mod.per pool-DX/DX3 1P nulleider N-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
Basis met draad 1mod.per pool-DX/DX3 1P fase L1-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
Basis met draad 1mod.pool-DX/DX3 1P fase L2-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
Basis met draad 1 module per pool-DX/DX3 3P In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW