-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geïntegreerd scheidingstussenschot
-
Verstelbaar
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Draadgoot CF54 L3000 B600 H54 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF105 L3000 B150 H105 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF105 L3000 B500 H105 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B400 H54 Elvz.
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1500N B400 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CSN B150 1100N Elvz
Exclusief BTW
Wandconsole CSN B300 730N Elvz
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1100N B200 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1500N B300 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1100N B100 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
CF30/400EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Exclusief BTW
CF30/500EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF105 L3000 B200 H105 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF105 L3000 B300 H105 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF105 L3000 B400 H105 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF30 L3000 B50 H30 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Elvz.
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1000N B150 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wand-/plafondconsole CSNC B400 Elvz
Exclusief BTW
CF30/600EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Exclusief BTW
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF105 L3000 B600 H105 Elvz.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 Elvz.
Exclusief BTW