-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Primaire frequentie
-
Onderdeel
-
Aantal fasen primair
-
Aantal fasen primair
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
USB-interface
-
Aantal fasen secundair
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Modulair
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Ingangsaansluiting
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Geluidsniveau
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
DAKER set voor 19inch rack inbouw.
Exclusief BTW
Additionele batterijlader voor Daker DK 4500/6000/10000 - KEOR S 6000/10000.
Exclusief BTW
Batterijkast voor Daker DK+ 1000
Exclusief BTW
Batterijkast voor Daker DK+ 2000
Exclusief BTW
Batterijkast voor Daker DK+ 3000
Exclusief BTW
Batterijkast Daker DK+ 5000/6000
Exclusief BTW
Batterijkast voor Daker DK+ 10000
Exclusief BTW
Lege batterijkast voor Daker DK+ 1000
Exclusief BTW
Daker DK 1000 - Extra battery charger.
DAKER externe manuele Bypass DK1-3.
Exclusief BTW
Daker DK + / Keor Line RT Dry contact card.
Exclusief BTW
Externe manuele by-pass voor DAKER-DK 4,5 - 10kVA.
Exclusief BTW
Daker DK+ 2000/1800 autonomie 10 min. RS232 en USB
Exclusief BTW
Daker DK+ 3000/2700 autonomie 8 min. RS232 en USB
Exclusief BTW
Daker DK+ 5000/5000 autonomie 6 min. RS232 en USB
Exclusief BTW
Daker DK+ 6000/6000 autonomie 4 min. RS232 en USB
Exclusief BTW
Daker DK+ 5000/5000
Exclusief BTW
Lege batterijkast voor Daker DK+ 2000
Exclusief BTW
Lege batterijkast voor Daker DK+ 3000
Exclusief BTW
Lege batterijkast voor Daker DK+ 5000/6000
Exclusief BTW
Lege batterijkast voor Daker DK+ 10000
Exclusief BTW
Keor LP 2000 - Extra battery charger.
Keor S/LP 3000 - Extra battery charger.
Daker DK+ 1000/900 autonomie 10 min. RS232 en USB
Exclusief BTW