-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Stroomraildikte
-
Geschikt voor aantal polen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Stroomraildikte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Stroomrailbreedte
-
Stroomrailbreedte
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Breedte klem
-
Breedte klem
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Met as
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Uitvoering
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor lastscheider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aanrakingsveilig
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Aansluitwijze
Poolafscherming/klemscheidingsschot DPX1250/1600 set van 3 stuks om de aangesloten kabels extra af te schermen.
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed.3P 800A kooiklemafsch. cat.AC23A
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed. 3P 1000A kooiklemafsch.cat.AC23A
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed. 4P 1250A kooiklemafsch.cat.AC23A
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed. 4P 1600A kooiklemafsch.cat.AC23A
Exclusief BTW
Spreidklem DPX1250/1600 4P set van 4 stuks
Exclusief BTW
Verlengstuk DPX1250/1600 voor aansluiting van het railsysteem op het aansluitvlak t/m 630 t/m 1250A. Maximaal 2 rails per pool.
Exclusief BTW
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
Aansluitstang DPX1250-1600 lang achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
Poolafscherming/klemscheidingsschot kort, geschikt voor 3-polige DPX1250/1600 set van 2 stuks, verzegelbaar
Exclusief BTW
Poolafscherming/klemscheidingsschot kort, geschikt voor 4-polige DPX1250/1600 set van 2 stuks, verzegelbaar
Exclusief BTW
Verlengstuk DPX1250/1600 voor aansluiting van het railsysteem op het aansluitvlak t/m 1600A. Maximaal 3 rails per pool.
Exclusief BTW
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 3P set van 6 stuks
Exclusief BTW
Spreidklem DPX1250/1600 3P set van 3 stuks
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed. 3P 1250A kooiklemafsch.cat.AC23A
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed. 3P 1600A kooiklemafsch.cat.AC23A
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed.4P 800A kooiklemafsch. cat.AC23A
Exclusief BTW
Lastscheider DPX-IS1600 frontbed. 4P 1000A kooiklemafsch.cat.AC23A
Exclusief BTW
Kooiklem DPX1250-1600 voor onbeschermde kabel zonder kabelschoen voor max.2x 240mm² massief of 2x 185mm² flexibel.
Exclusief BTW
Kooiklem hoge capaciteit DPX1600 voor onbeschermde kabel zonder kabelschoen voor max.4x240mm² massief of 4x 185mm² flexibel.
Exclusief BTW
Deurbediening standaard DPX-IS1600 deurbediening standaard
Exclusief BTW
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 3P set van 6 stuks
Exclusief BTW
Sleutelvergrendeling Ronis voor deurbediening van de DPX, sleutelnr.1104A
Exclusief BTW