Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 EZ+ zwart.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 EZ+ zwart.
Ref.. CM000062
EAN nr.
3599070000623
Draadgoot CF54 L3000 B50 H54 EZ+ zwart.
Kortingsgroep : H
79,25 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2558 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt en gecoat |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 0.6315375 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER