Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 EZ+ zwart.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 EZ+ zwart.
Ref.. CM000102
EAN nr.
3599070001026
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 EZ+ zwart.
Kortingsgroep : H
173,30 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 15453 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt en gecoat |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 2.04392307 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER