Afbuigplaat Thvz B200 +bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Afbuigplaat Thvz B200 +bevestigingsmateriaal
Ref.. DO200GZ
EAN nr.
5012774481645
Afbuigplaat Thvz B200 Incl.bevestigingsmateriaal. Dient ter ondersteuning van kabels die tussen de sporten door uit de kabelladder geleid worden.
Kortingsgroep : C2
144,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kabelladderbreedte | 200 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |