-
Type toebehoren/onderdelen
-
Montagerichting
-
Aantal inbouwposities
-
Aantal in te bouwen apparaten achterzijde
-
Aantal inbouwposities
-
Aantal inbouwposities
-
Aantal in te bouwen apparaten achterzijde
-
Aantal in te bouwen apparaten achterzijde
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Met spijker
-
Aantal in te bouwen apparaten voorzijde
-
Met lasruimte
-
Materiaal
-
Aantal in te bouwen apparaten voorzijde
-
Aantal in te bouwen apparaten voorzijde
-
Montagewijze module inzetstukken
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor standaard schakelmateriaal
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Geschikt voor vloerpot
-
Met schroeven
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm
-
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met inbouwdoos
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
Inbouwraam Mosaic 2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
Inbouwraam Mosaic 3x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
Opvoerzuil leeg 2H standaard horizontaal, wit R9010, 2 modules. Geschikt voor enkelvoudige 1x2 modules (fabrikaatgebonden) afdekramen.
Exclusief BTW
Opvoerzuil leeg 6H standaard R9010
Exclusief BTW
Opvoerzuil leeg 6V standaard verticaal, wit R9010 6 modules. Geschikt voor 3x2modules (fabrikaatgebonden) afdekramen.
Exclusief BTW
Montagevoet tbv opvoerzuil
Exclusief BTW
Inbouwraam Mosaic 2x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
Aansluitklem 3-polig
Exclusief BTW
Opvoerzuil leeg 4V standaard verticaal, wit R9010, 4-5 modules. Geschikt voor 2x2modules of 1x5modules (fabrikaatgebonden) afdekramen.
Exclusief BTW