-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal draaiende contacten
-
Met montageplaat
-
Contactloze uitvoering
-
Mechanisch bedienbaar
-
Aantal wippen
-
Elektronisch bedienbaar
-
Met verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Type schakeling
-
Aantal toetsen
-
Aantal toetsen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Mosaic jalouzie pulsdrukker Aluminium
Exclusief BTW
Trekschakelaar Mosaic wissel 10A 230V 2mod.met steekklemmen wit
Exclusief BTW
Trekschakelaar Mosaic impulsschakelaar wissel 6A 2modules wit met steekklemmen.
Exclusief BTW
Rolluikbediening Mosaic pulsdrukker 2modules wit. Voor mechanische bediening van geautomatiseerd systeem tot max.500W.
Exclusief BTW
Mosaic jalouzie pulsdrukker Wit
Exclusief BTW
Rolluikbediening Mosaic pulsdrukker mechanisch 2modules aluminium. Voor bediening van geautomatiseerd systeem tot max.500W.
Exclusief BTW
Mosaic pulsdrukker easyled-6A+equip. klem- 1 mod- wit
Exclusief BTW