-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Primaire frequentie
-
Onderdeel
-
Aantal fasen primair
-
Onderdeel
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Aantal fasen secundair
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Auto shut down functie
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Spanningstype
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Accu-eigenschap (Pack2)
-
Lokalisering Pack2
-
IEC-aanduiding (Pack2)
-
Voorgeschreven type (Pack2)
-
Batterij of Accu (Pack2)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 2
-
Aantal batterijen (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
Megaline additional charger (CB 36).
Exclusief BTW
Megaline Power module (PW 1250).
Exclusief BTW
Megaline tower Y-cable (connecting additional battery cabinet).
Exclusief BTW
Megaline tower extension kit for tower configuration.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 10 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 6 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 9 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower Double cabinet backup extension.
Exclusief BTW
Megaline tower 5000VA (French standard).
Exclusief BTW
Megaline tower 5000VA (without batteries).
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 7 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 8 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 9 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 3 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 4 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 5 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 4 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 5 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 6 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 7 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 8 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 10 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 1 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline tower cabinet with 2 battery kit.
Exclusief BTW