-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Voedingspunt
-
Voedingspunt
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Faseselectie
-
Flexibel
-
Met grendeling
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aftakwijze
-
Aantal aftakpunten
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Uitvoering wandcontactdozen
-
Bevestigingswijze
-
Aantal polen
-
Aantal contactdozen overig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 3000mm met aftakopeningen 3 links en 3 rechts
Exclusief BTW
MS 63 Aluminium Recht element Lengte 1000mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 63/100A Flexibele koppeling. Geschikt voor het maken van horizontale of verticale hoeken.
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 3000mm met aftakopeningen 3 links en 3 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 600-1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1501-2999mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 2000mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 160A Flexibele koppeling. Geschikt voor het maken van horizontale of verticale hoeken.
Exclusief BTW
MS 63 Aluminium Recht element Lengte 3000mm met aftakopeningen 3 links en 3 rechts
Exclusief BTW
MS 63 Aluminium Recht element Lengte 600-1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS aftakkast 32A leeg 4modules (150mm)
Exclusief BTW
MS aftakkast 32A buiszekeringhouder
Exclusief BTW
MS 100 Voedingskast rechts incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling ref.nr.51500161
Exclusief BTW
MS 100 Voedingskast links incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling ref.nr.51500161
Exclusief BTW
MS 63/100A Centrale voedingskast links incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 600-1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 1501-2999mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 1000mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 100 Aluminium Recht element Lengte 2000mm met aftakopeningen 2 links en 2 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1000mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS aftakkast 63A IP55 leeg geschikt voor automaat (7 modules)
Exclusief BTW
MS 160 Voedingskast rechts incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW