FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Transparant
-
Geschikt voor pulsdrukker
-
Materiaal
-
Geschikt voor rolluikschakelaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
In behuizing
-
Montagewijze
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Radiotransmitter inbouw
-
In buisvoetbehuizing
-
SMD-module/printplaat
-
Radiotransmitter opbouw
-
Stroomvoorziening
-
Stroomvoorziening
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Druktoetsenmodus
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmodus
-
Met radio-handzender
-
Met radiocodeerapparaat
-
Met radiocodeerapparaat
-
Met radioknop
-
Reikwijdte
-
Geschikt voor schakelaar
-
Aantal relais
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor dimmer
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor jaloezieschakelaar
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Radiofrequentie
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Modulatie
-
Rollingcode-systeem
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Codelengte (Bit)
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Legrand
Plexo IP55
Ref.. 069793
Plexo WN - Geconnecteerde Wandcontactdoos Randaarde
71,55 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Plexo IP55
Ref.. 069794
Plexo WN - Draadloze bediening
73,73 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen