-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Bouwvorm
-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Met slot
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Met ontluchting
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Basis+dak - breedte 1425 diepte 725 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Afdekplaat metaal H600 DMX³ 6300 vaste+loskoppelbaar - scharnier+slot
Exclusief BTW
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B975
Exclusief BTW
Railstelhouder vastgemonteerd 6300A - 1 tot 4 staven
Exclusief BTW
Railstelhouder zwevend 6300A - 1 tot 4 staven
Exclusief BTW
Hoeksteun XL³ 4000 2stuks L-hoeksteunen voor koppelversteviging
Exclusief BTW
DIN-rail breedte 1300mm breedte 36 modules
Exclusief BTW
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B475
Exclusief BTW
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B725
Exclusief BTW
Achterpaneel breedte 1300mm hoogte 2000mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Basis+dak - breedte 1425 diepte 475 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Basis+dak - breedte 1425 diepte 975 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
XL3 4000 frontkader zonder intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW
Bevestigingssysteem voor DMX³ 6300 vaste versie 3P/4P
Exclusief BTW
Bevestigingssysteem voor DMX³ 6300 loskoppelbare versie 3P/4P
Exclusief BTW
Afwerkingskit IP30 breedte 1300mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Strip XL³ 4000. Set van 2stuks metalen strips om de koppeling te versterken
Exclusief BTW
Montageset XL³ 4000 voor koppeling van behuizingen
Exclusief BTW
Set van 2 stijgprofielen voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
Exclusief BTW
Afdekplaat metaal voor modulair H200 met schroeven
Exclusief BTW
Volle metalen afdekplaat H400 met schroeven
Exclusief BTW
Sokkel - H100 B1425 D475 mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Volle metalen afdekplaat H200 met schroeven
Exclusief BTW