-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Stroomraildikte
-
Geschikt voor aantal polen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Stroomrailbreedte
-
Stroomrailbreedte
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Geperforeerd
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Met as
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor noodstop
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor lastscheider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aanrakingsveilig
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
Lastschakelaar - 4 P - 160 A DPX-IS 250 - lateraal links
Exclusief BTW
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX250ER/IS achteraansluiting 4P set van 8 stuks.
Exclusief BTW
Klemafscherming DPX-IS250 set van 2 stuks verzegelbaar
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 250 A DPX-IS 250 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Hendel voor front- en zijbediening buiten de behuizing IP55
Exclusief BTW
Montageplaat basis XL3 DIN-rail DPX-IS 250
Exclusief BTW
Spreidklem DPX-IS 250, voor kabelschoen. Om de aansluitafstand tussen de klemmen te vergroten.
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 63 A DPX-IS 250 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 100 A DPX-IS 250 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 160 A DPX-IS 250 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 250 A DPX-IS 250 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 100 A DPX-IS 250 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 160 A DPX-IS 250 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 250 A DPX-IS 250 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 160 A DPX-IS 250 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 250 A DPX-IS 250 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 160 A DPX-IS 250 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 160 A DPX-IS 250 - lateraal links
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 250 A DPX-IS 250 - lateraal links
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 250 A DPX-IS 250 - lateraal links
Exclusief BTW
Kooiklem DPX 250ER set van 4 stuks voor kabel zonder kabelschoen max.185mm² massief/150mm² flexibel
Exclusief BTW
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX250ER/IS achteraansluiting 3P set van 6 stuks.
Exclusief BTW