-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Type tube
-
Type tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Met knaagdierbescherming
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Met knaagdierbescherming
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
UV-bestendig
-
Mantelmateriaal
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met trekontlasting
-
Kabel langswaterdicht
-
Kabel langswaterdicht
-
Kabel dwarswaterdicht
-
Kabel metaalvrij
-
Kabel metaalvrij
-
Kabelgeometrie
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
-
Functiebehoud volgens EN 50200
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Chemisch bestendig
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Inblaasbaar
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 500m Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 6 -vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OS1/OS2 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 8-vezelig OM4 Loose Tube outdoor gearmeerd 2km CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 4-vezelig OS1/OS2 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 8-vezelig OS1/OS2 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 4-vezelig OM3 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 8-vezelig OM3 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 8-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 4-vezelig OM4 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM4 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 4-vezelig OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 8-vezelig OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Exclusief BTW