-
Profielbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Profielhoogte
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor flensdikte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Buis-/kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Met veer
-
Sleufbreedte
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Soort perforatie
-
Gatbreedte
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Breukbelasting
-
Type schroefdraad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Boringsdiameter
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Toegestane werkbelasting
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Exclusief BTW
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B200 H100
Exclusief BTW
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B300 H100
Exclusief BTW
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B400 H100
Exclusief BTW
Inschroefhuls M12 functiebehoud
Exclusief BTW
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW
Hoekverbinder FB Sdz H60. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW
Console Sdz 1500N B400
Exclusief BTW
Beschermkap voor U50 U55 U60 kunststof geel. Bescherming voor steuneinde.
Exclusief BTW
Inschroefhuls M8 functiebehoud
Exclusief BTW
Inschroefhuls M10 functiebehoud
Exclusief BTW
Console Sdz 1500N B200
Exclusief BTW
Console Sdz 1500N B300
Exclusief BTW
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
Steun U55 L1000 Thvz
Exclusief BTW
Consoleklem ZnMg voor bevestigen van consoles aan GLO-4 kabelladder. ZnMg is toepasbaar met sendzimir en thermisch verzinkt.
Exclusief BTW
Betonanker M8 functiebehoud
Exclusief BTW
Betonanker M10 functiebehoud
Exclusief BTW
Betonanker M12 functiebehoud
Exclusief BTW
Afsteunprofiel Functiebehoud Sdz. Te bevestigen aan console-einde met 2 stuks M6x10mm ref.nrs.8200100/8200200.
Exclusief BTW
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B300 H60
Exclusief BTW
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
Universele aanzetbocht FB Sdz H60. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW
Koppelstuk instelbaar Sdz H60. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW