-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm TT
-
Netvorm overig
-
Netvorm overig
-
Montagewijze
-
Nom. spanning AC
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Testklasse type 2
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Beveiligde overspanningsbeveiliger T2 12kA 1P+N.
Exclusief BTW
Beveiligde overspanningsbeveiliger T2 12kA 3P+N.
Exclusief BTW
Vervangcassette T1 / 25kA voor overspanningsbeveiliger
Exclusief BTW
Vervangcassette T1 / 35kA voor overspanningsbeveiliger
Exclusief BTW
Vervangcassette T2 / 20kA voor overspanningsbeveiliger
Exclusief BTW
Vervangmod.OSB. H-hoog TT-TN-IT Type 1/2 003920/21/22/23 Up1.5/2.0kV
Exclusief BTW
Module N-PE T1 / 25kA voor overspanningsbeveiliger
Exclusief BTW
Vervangcassette T2 / 40kA voor overspanningsbeveiliger
Exclusief BTW
Vervangcassette T1+T2 / 8kA voor overspanningsbeveiliger
Exclusief BTW
Vervangcassette T1+T2 / 12.5kA voor overspanningsbeveiliger
Exclusief BTW
Vervangmodule Lexic overspanningsbeveiliging E-Type2 TT-TN-IT 1P
Exclusief BTW
Vervangmodule Lexic overspanm.beveiliging S Type 2 TT-TN-IT 1P 15kA
Exclusief BTW