Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Thvz Incl.bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Thvz Incl.bevestigingsmateriaal
Ref.. MGZ
EAN nr.
5012774482222
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Thvz Incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor verticale aftakkingen en universeel toepasbaar voor verschillende kabelladderhoogten. Voor verbinding ladder horizontaal naar ladder verticaal.
Kortingsgroep : C2
239,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoek(punt)verbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Lengte | 260 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |