Deksel binnenhoek B79mm RAL9010. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Legrand
Deksel binnenhoek B79mm RAL9010. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Ref.. 351250
EAN nr.
3414970695567
Deksel binnenhoek B79mm RAL9010. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Kortingsgroep : G
84,70 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Toepassing | Binnenhoek |
---|---|
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Breedte | 79 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Met beschermfolie | Nee |