Deksel bochtstuk Thvz B200 90º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Swifts
Legrand
Deksel bochtstuk Thvz B200 90º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Ref.. FBCV20090300GX
EAN nr.
5012774134510
Deksel bochtstuk Thvz B200 90º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
211,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Horizontaal |
Breedte | 282 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Scharnierend | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |