Deksel GWO snap-on B45mm L1000mm RAL9003
Legrand
Deksel GWO snap-on B45mm L1000mm RAL9003
Ref.. 351270
EAN nr.
3245063512702
Deksel GWO snap-on B45mm L1000mm RAL9003. Bij eventueel afkorten van de deksel dienen er altijd 4 aardnokken aanwezig te zijn voor veilige dooraarding (ca. 12 cm).
Kortingsgroep : G
29,49 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 45 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Uitvoering | Glad |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER