Eindbeugel IP40-IK07. T.b.v. mechanische weerstand IK07 op eindschot.
Legrand
Eindbeugel IP40-IK07. T.b.v. mechanische weerstand IK07 op eindschot.
Ref.. 351449
EAN nr.
3414970654564
Eindbeugel IP40-IK07. T.b.v. mechanische weerstand IK07 op eindschot.
Kortingsgroep : G
103,90 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 80 mm |
---|---|
Diepte | 16 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Met beschermfolie | Nee |