Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Eindschot 130x63mm RAL9010.

Legrand

Eindschot 130x63mm RAL9010.

Ref.. 351045 EAN nr. 3414970694898

Eindschot 130x63mm RAL9010.

Kortingsgroep : G
46,83 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Breedte 130 mm
Diepte 63 mm
Uitvoering Symmetrisch
Geschikt voor Links/rechts
Zaagsnede-afdekking Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Met beschermfolie Nee

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00822-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)