Eindschot GWO snap-on 85x50mm RAL9003. Inklikbaar.
Legrand
Eindschot GWO snap-on 85x50mm RAL9003. Inklikbaar.
Ref.. 351041
EAN nr.
3245063510418
Eindschot GWO snap-on 85x50mm RAL9003. Inklikbaar.
Kortingsgroep : G
36,06 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 85 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER