Energiezuil MZ-6+ enkel L3280 90x59 aluminium R9010
MZ-6+
Legrand
Energiezuil MZ-6+ enkel L3280 90x59 aluminium R9010
Ref.. 8570443
EAN nr.
8714161274973
Energiezuil MZ-6+ enkel L3280 90x59mm R9010. Samengesteld uit romp - 2 klikdeksels - stalen voet zwart RAL9011 - plafondrozet zwart kunstst.- 2x scheid.schot Wave - verende plaf.bgl+trekontl. instelbereik
Kortingsgroep : E
903,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Rechthoekig |
---|---|
Uitvoering | Enkelzijdig |
Voorbedraad | Nee |
Verstelbaar | Ja |
Hoogtenivellering | 400 mm |
Zuilhoogte | 3280-3680 mm |
Aantal inzetbare deksels | 1 |
Breedte deksel | 79 mm |
Bevestigingswijze | Spannen |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Vloermontage | Ja |
---|---|
Kabelinvoer | Boven |
Doorlopend profiel | Ja |
Materiaal aansluitzuil | Aluminium |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Gecoat |
RAL-nummer zuil | 9010 |
Dekselmateriaal | Aluminium |
Oppervlakte deksel | Gecoat |
RAL-nummer deksel | 9010 |
Aantal scheidingswanden | 2 |