Koppeling voor hulpstuk Thvz 2 stuks H150 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Swifts
Legrand
Koppeling voor hulpstuk Thvz 2 stuks H150 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Ref.. EFCGZ
EAN nr.
5012774481935
Koppeling voor hulpstuk Thvz 2 stuks H150 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Kortingsgroep : C2
205,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 150-150 mm |
---|---|
Lengte | 225 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |