Ladderbeugel 2st. voor Medium duty H100 Thvz
Swifts
Legrand
Ladderbeugel 2st. voor Medium duty H100 Thvz
Ref.. ZRBGZ
EAN nr.
5012774543619
Ladderbeugel 2stuks incl. bevestigingsmateriaal voor Medium duty H100 Thvz. Bij gebruik van deze beugels kan geen deksel op de ladder geplaatst worden. Om ladders aan plafond of bouwkundige constructie op te hangen.
Kortingsgroep : C2
61,61 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-900 mm |
---|---|
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
Uitvoering | Inhang |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 3924 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |