-
Connectortype uiteinde 1
-
Samenstelling
-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 1
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Aantal vezels
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor vezeltype
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Geschikt voor vezeltype
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Samenstelling
-
Met splicehouder
-
Connectortype
-
Type
-
Toebehoren
-
Connectortype
-
Type tube
-
Connectortype
-
Oppervlakte geleider
-
Duplex
-
Montagemaat
-
Montagerichting
-
Type tube
-
Montagerichting
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Montagemaat
-
Montagemaat
-
Montagemaat
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Toebehoren
-
Type
-
Transparant
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Transparant
-
Wandgootinbouw
-
Onderdeel
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Aantal vezels per tube
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Wandgootinbouw
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Afsluitbaar
-
Afsluitbaar
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Materiaal
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Geschikt voor
-
Draagring
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Met frontplaat
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Adertype
-
Samenstelling geleider
-
Elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Type vezel
-
Elektrische aansluiting
-
Type vezel
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Type vezel
-
Met stofbescherming
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Met frontplaat
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Uitvoering brandvertragend
-
Categorie
-
Uitvoering brandvertragend
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Categorie
-
Met pigtails
-
Lengte
-
Uitvoerrichting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Nom. geleiderdiameter
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Materiaal ferrule
-
Afmetingen
-
Uitvoerrichting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Nom. geleiderdiameter
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Nom. geleiderdiameter
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Materiaal greep
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Opbouw (stucwerk)
-
Knikbeschermingstule
-
Met knaagdierbescherming
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Kabellengte
-
Geschikt voor ronde kabel
-
Kabellengte
-
Uitvoering
-
Opbouw (stucwerk)
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Precisie-uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Borghendelbeveiliging
-
APC-uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met behuizing
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Kabelhoogte circa
-
Met behuizing
-
Geschikt voor platte kabel
-
Vezelklasse
-
Vezelklasse
-
APC-uitvoering
-
Montagewijze
-
Kabelhoogte circa
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Kabelhoogte circa
-
Montagewijze
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Opdrukveld
-
Montagewijze
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
APC-versie aansluiting 1
-
Kleur knikbeschermingstule
-
UV-bestendig
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
UV-bestendig
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Geschikt voor massieve ader
-
Aantal aders
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Geschikt voor snoerdraadgeleider
-
Aantal aders
-
Met opdruk
-
Mantelmateriaal
-
APC-versie aansluiting 2
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Aantal groepen getwist
-
Connectortype buiten
-
Aantal groepen getwist
-
Connectortype buiten
-
Mantelmateriaal
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Kabeltype
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Materiaal aderisolatie
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Getwist
-
Connectortype binnen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Kabeltype
-
Connectortype binnen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Kabeltype
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Geïsoleerd
-
Met tekstveld
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Aantal C19 contactdozen
-
Specificatie aderisolatie
-
Mantelkleur
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Greepuitvoering
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Met trekontlasting
-
Kabel langswaterdicht
-
Aantal C20 contactdozen
-
Kabel langswaterdicht
-
Adercodering volgens HD 308 S2
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Geïsoleerd 1000 V
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Uitvoering vonkarm
-
Kabel dwarswaterdicht
-
Schakelmateriaaldiepte
-
AWG-bereik
-
AWG-maat
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
AWG-maat
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
AWG-bereik
-
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
-
Kabelconstructie
-
Kabel metaalvrij
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Adercodering
-
Separate aardingsaansluiting
-
AWG-maat
-
Kabelgeometrie
-
AWG-maat
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
AWG-maat
-
Afscherming groepen
-
Afscherming groepen
-
Pinconfiguratie
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Samenslag
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Afscherming collectief
-
Afscherming collectief
-
Afscherming collectief
-
Afscherming collectief
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Kleminrichting
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Montagewijze afscherming
-
Montagewijze afscherming
-
Litze
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Gewelfde kling
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Incl. connectoren
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Netontstoringsfilter
-
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Aantal contactdozen overig
-
Bewapening/armering
-
Chemische bescherming
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Kleurcodering
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Bussen afgeschermd
-
Bussen afgeschermd
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Voedingsspanning
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Kroonsteen
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Overspanningscategorie
-
Geleidermateriaal
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Schakelbaar
-
Aantal installatieautomaten
-
Aantal installatieautomaten
-
Aantal installatieautomaten
-
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
-
Functiebehoud volgens EN 50200
-
Afgeschermd
-
Afgeschermd
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
SNMP
-
Met display
-
Chemisch bestendig
-
Uitlezing
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Met zekering
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Ampèremeter
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Temperatuurmeting
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Met bevestigingsmateriaal
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Inblaasbaar
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
NVP waarde
-
NVP waarde
-
NVP waarde
-
NVP waarde
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Geschikt als telefoonkabel
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Geschikt als computer data kabel
-
Geschikt als signaalkabel
-
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel
-
Met ripkoord
-
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
-
Karakteristieke impedantie
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Aantal differentieelschakelaars
-
Type communicatiegraad
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LCS3 Patchpaneel 24poorts 1HE compleet inclusief 24 stuks Cat.6 UTP connectoren
Exclusief BTW
LCS Datakabel U/UTP Cat6 LSZH 250MHz 500 meter op haspel. CPR = Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS2 Cat6 UTP keystone
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6A STP RJ45 1 module breed Wit
Exclusief BTW
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
Mosaic DLP Snap-on Connectoren Cat6 FTP 2xRJ45
Exclusief BTW
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
Exclusief BTW
PDU Zero U verticaal 2 x 12 C13 met cord locking systeem 2x automaat C16 1P+N 10kA 6mm2 aansluitklemmen
Exclusief BTW
Pigtails LC - UPC - singlemode set van 12 OS1/2 kleurc. buffer 9/125
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 0,5 meter
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat.6A UTP RJ45 1mod.wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6A UTP RJ45 2modules wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6A STP RJ45 2 modules breed Wit
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 SC/UPC naar SC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar SC/PC 1 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar SC/PC 2 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar LC/PC 1 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar LC/PC 2 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM4 SC/UPC naar SC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
Plexo 55 sleutel t.b.v. afsluitbare klapdeksel.
Exclusief BTW
Dataconnector Soliroc antivandaal RJ45 Cat6 FTP aansluiting IP20. Slagvast volgens IK10.
Exclusief BTW