Mosaic RJ45 UTP LCS5 2 modules schuin. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
Mosaic
Legrand
Mosaic RJ45 UTP LCS5 2 modules schuin. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
Ref.. 076501
EAN nr.
3245060765019
Mosaic RJ45 UTP LCS5 2 modules schuin. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
Kortingsgroep : M1
16,85 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Ja |
Vloerdoos/vloermontage | Ja |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 5E |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Schuin |
Met stofbescherming | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40.7 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Inbouwdiepte | 25.1 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
5 Document(s)
PEP
PEP
Overeenkomst
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
SELECTEER