P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Sdz. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
P31+
Legrand
P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Sdz. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
Ref.. 481155
EAN nr.
3414971030497
P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Sdz. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
Kortingsgroep : A
12,99 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 200 mm |
Plaatbreedte | 125 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER