LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 SC/UPC naar SC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar SC/PC 1 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar SC/PC 2 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar LC/PC 1 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM3 LC/PC naar LC/PC 2 meter
Exclusief BTW
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Multimode Aqua OM4 SC/UPC naar SC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
Adapter met klapdeksel Soliroc antivandaal Zamac om Mosaic componenten 1 of 2modules toe te passen, IP55. Slagvast volgens IK10.
Exclusief BTW
Adapter zonder klapdeksel Soliroc antivandaal Zamac om Mosaic componenten 1 of 2modules toe te passen, IP55. Slagvast volgens IK10.
Exclusief BTW
Blindplaat Mosaic 2modules wit
Exclusief BTW
Open ophangbeugel P31 B100 H150 Elvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
Plexo 55 sleutel t.b.v. afsluitbare klapdeksel.
Exclusief BTW
Doorvoerdoos Mosaic TV-radio 2modules wit
Exclusief BTW
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xST MM incl. 2x simplex ST coupler
Exclusief BTW
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xSC MM incl. 1x duplex SC coupler
Exclusief BTW
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xLC MM incl. 1x duplex LC coupler
Exclusief BTW
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L300 Sdz
Exclusief BTW
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L700 Sdz
Exclusief BTW
Klittenband met lus groen - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus rood - afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C16A 30mA 2mod.wit
Exclusief BTW
Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C16A 10mA 2mod.wit
Exclusief BTW
RJ11 plug 4 contacten, breedte 9.65mm, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
RJ45 Field installable toolless modular plug C6A STP
Exclusief BTW
Dataconnector Soliroc antivandaal RJ45 Cat6 FTP aansluiting IP20. Slagvast volgens IK10.
Exclusief BTW