Scheidingsschot GWO snap-on L1000mm. 2 stuks snappers per scheidingsschot gebruiken.
Legrand
Scheidingsschot GWO snap-on L1000mm. 2 stuks snappers per scheidingsschot gebruiken.
Ref.. 351549
EAN nr.
3245063515499
Scheidingsschot GWO snap-on L1000mm. 2 stuks snappers per scheidingsschot gebruiken.
Kortingsgroep : G
9,45 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 50 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Overig |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER