Sluitplaat B25mm voor wandgoot 130m, RAL9010.
Legrand
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 130m, RAL9010.
Ref.. 351515
EAN nr.
3414970696243
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 130m, RAL9010.
Kortingsgroep : G
13,47 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 25 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER