Snapper, multifunctionele clip voor GWO 6. Voor op het op de plaats houden van kabel
Legrand
Snapper, multifunctionele clip voor GWO 6. Voor op het op de plaats houden van kabel
Ref.. 351319
EAN nr.
3414970695789
Snapper, multifunctionele clip voor GWO 6. Voor op het op de plaats houden van kabel
Kortingsgroep : G
5,82 €
/
1 stuk
Product geleverd in
20 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Dekselmontage | Ja |
Breedte deksel | 79 mm |
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
---|---|
Met potentiaalvereffening | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER