Snapper, multifunctionele clip voor GWO snap-on. Voor het op de plaats houden van kabel
Legrand
Snapper, multifunctionele clip voor GWO snap-on. Voor het op de plaats houden van kabel
Ref.. 351539
EAN nr.
3245063515390
Snapper, multifunctionele clip voor GWO snap-on. Voor het op de plaats houden van kabel
Kortingsgroep : G
5,25 €
/
1 stuk
Product geleverd in
20 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Dekselmontage | Ja |
Breedte deksel | 45 mm |
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
---|---|
Met potentiaalvereffening | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER