Verloopstuk 100mm Thvz H125 +bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Verloopstuk 100mm Thvz H125 +bevestigingsmateriaal
Ref.. PR100GZ
EAN nr.
5012774482888
Verloopstuk 100mm Thvz H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om ter plekke een verloopstuk te maken. Voor symm. reductie zijn 2 reduceerkoppelingen nodig. Voor Asymm. reductie is 1 rechte koppeling +1 reduceerkoppeling nodig.
Kortingsgroep : C2
93,71 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoekverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 125-125 mm |
---|---|
Lengte | 253 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |