Verstevigingshoek binnenhoek. Inclusief plakstrips.
Legrand
Verstevigingshoek binnenhoek. Inclusief plakstrips.
Ref.. 351149
EAN nr.
3414970654304
Verstevigingshoek binnenhoek. Inclusief plakstrips.
Kortingsgroep : G
9,83 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm | Universeel |
---|---|
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 0-90 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |