Zaagmal GWO snap-on 85x50mm
Legrand
Zaagmal GWO snap-on 85x50mm
Ref.. 351531
EAN nr.
3245063515314
Zaagmal GWO snap-on 85x50mm
Kortingsgroep : G
221,90 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering symmetrisch | Ja |
---|