KEOR SPE RT, het innovatieve, gebruiksvriendelijke en krachtige UPS-systeem voor kleine en middelgrote kantoren
Een UPS is een essentiële oplossing om mogelijke spanningsdalingen en stroomuitval op kantoor aan te pakken door tijdelijk de elektriciteitsvoorziening over te nemen. Deze technologie voorkomt effectief schade aan apparatuur en waardevol dataverlies.
Legrand biedt een uitgebreid assortiment UPS-systemen met verschillende vermogensniveaus, autonomie, prijsklassen en serviceopties aan. De nieuwste toevoeging aan dit assortiment is de 1 fase Keor SPE R/T, een veelzijdig UPS-systeem dat kan worden omgezet naar de eerder geïntroduceerde KEOR SPE Tower.
De Keor SPE R/T combineert geavanceerde netwerkstroombeveiliging met een stijlvol esthetisch ontwerp. De mogelijkheid om deze UPS eenvoudig om te zetten van Rack naar Tower maakt het bijzonder geschikt voor gebruik in kleine en middelgrote kantoren. Het is volledig aangepast voor de veelgebruikte IT- en ET-apparatuur.
Belangrijkste voordelen van de Keor SPE R/T
- Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning dankzij de ingebouwde elektronische stabilisator (AVR) en het ingebouwde zelftest systeem.
- Omzetbaarheid van Rack naar Tower en vice versa, beschikbaar in 1U, 2U en 3U formaten. De 2U en 3U versies hebben bovendien een omkeerbaar LCD-display voor gebruiksvriendelijke bediening in elke configuratie.
- Verschillende rackeenheden met een vermogensfactor (PF) bereik van 0,7 tot 0,9, waardoor er voor elke behoefte een geschikte PF-optie is.
- Beschikbaar in diverse vermogensklassen (van 750VA tot 3000VA), waardoor er altijd een passende oplossing is voor de specifieke kantooromgeving.
- Eenvoudige installatie als kant-en-klare oplossing, met de mogelijkheid om batterijen vanaf de voorkant te vervangen zonder onderbreking van de stroomvoorziening.
Aanvullende voordelen
- 24/7 technische ondersteuning bij installatie en gebruik.
- Voldoet aan duurzaamheidseisen dankzij het EcoDesign-ontwerp van de nieuwe generatie UPS. Dit ontwerp bevordert eenvoudige reparatie, verlengt de algehele levensduur en vergemakkelijkt de recycling van individuele UPS-componenten. Hiermee draagt Legrand bij aan haar Corporate Social Responsibility (CSR)-benadering.