Fysieke training
PoE en Legrand
IEEE 802.3 af - at - bt. wat houdt dit in, en wat heeft dit voor gevolgen voor jouw databekabeling? Power over Ethernet (PoE) is een technologie die powered devices, zoals wireless access points (WAPs), beveiligingscamera's, IP-telefoontoestellen (VoIP), gebouwautomatisering- en controlesystemen, verlichting en meer in het algemeen, het Internet of Things (IoT) in staat stelt om zowel voeding als data via dezelfde ethernetkabels te ontvangen, waarbij dezelfde transmissieafstand van 100 m wordt ondersteund.
Doel van de training
Na deze training heb je de basiskennis over Power over Ethernet in een datanetwerk. Deze training leert jou structureren van een netwerk rekening houdend met de Legrand PoE vereisten. Conform de normen een netwerk leren ontwerpen, aanleggen en opleveren.
Belangrijk
De datums voor onze trainingen zijn op aanvraag. Vul het onderstaande contactformulier in en geef aan welke training je interesseert. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om de beschikbaarheid te bespreken en een datum te plannen die voor jou het beste uitkomt.
We kijken ernaar uit om samen met jou aan de slag te gaan!
Informatie
Wat is PoE, en wat "doet" dit met jouw data bekabeling.
De presentatie wordt na afronding van de training digitaal toegezonden.
Werkvoorbereiders
Installateurs
Adviseurs
Vooropleiding: Geen vooropleiding benodigd
Groepsgrootte: 4 tot 8 personen
Aanmelden via inschrijfformulier op de website
Kosten: Dit jaar gratis (normaal €120,- per deelnemer)
Inclusief lunch