Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Ref.. 480113
EAN nr.
3414971028227
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Kortingsgroep : A1
142,00 €
/
3 m
Product geleverd in
2 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 200 mm |
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 11689.44 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gewicht | 1.51633333 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER