LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
LCS3 Fibre
Legrand
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Ref.. 032542
EAN nr.
3414970965080
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel
Kortingsgroep : M3
31 261,00 €
/
2000 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal vezels | 24 |
---|---|
Type tube | Loose |
Aantal vezels per tube | 24 |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Categorie | OM3 |
Met trekontlasting | Nee |
Met knaagdierbescherming | Ja |
Mantelmateriaal | Overig |
Specificatie mantelmateriaal | Polyethyleen (PE) |
Mantelkleur | Zwart |
Kabel langswaterdicht | Nee |
Kabel dwarswaterdicht | Ja |
Kabel metaalvrij | Nee |
Kabelgeometrie | Rond |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
---|---|
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | Nee |
Functiebehoud volgens IEC 60331-25 | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Chemisch bestendig | Nee |
UV-bestendig | Ja |
Kabelbreedte circa | 8.5 mm |
Kabelhoogte circa | 8.5 mm |
Buitendiameter circa | 8.5 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 85 mm |
Max. treksterkte tijdens aanleggen | 3 kN |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Inblaasbaar | Nee |
Gewicht | 75 kg/km |
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard | Nee |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER